??
Choix du modèle CAO
K0734.16101
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0734 - Embout à rotule DIN 71802
Nomenclature
K0734.16101
BESTKIPP
Référence
K0734.16101
AUSF1
Modèle 1
Filet à droite
MATERIAL
Corps de base
Acier
FORM
Forme
CS
AUSF
Modèle
avec circlips
ROT
Angle
D1
Diamètre
16 mm
D2
Filetage
M 10 mm
D3
Diamètre
16 mm
D4
Filetage
M 10 mm
A
Longueur
35 mm
L2
Longueur
20.0 mm
L3
Longueur
16 mm
E
Longueur
15.5 mm
SW
Ouverture de clé
13 mm
GEW
Poids environ
0.1011 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181001
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions